(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับผู้ผลิต เซนเซอร์ รายหลัก สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ
รหัสสินค้า |
---|
SBZ08-08 |
SBZ10-08 |
SBZ15-08 |
SBZ15-12 |
SBZ20-08 |
SBZ20-12 |
SBZ25-08 |
SBZ25-12 |
SBZ30-12 |
SBZ30-18 |
SBZ35-12 |
SBZ35-18 |
SBZ40-12 |
SBZ40-18 |
SBZ45-12 |
SBZ45-18 |
SBZ50-12 |
SBZ50-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คลองเลื่อย ปลอกสวม รองรับการใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก L (มิลลิเมตร) | ความสูง H / H1 (มิลลิเมตร) | เซนเซอร์ ขนาด รูติดตั้ง D1 (φ) | ขนาดของ รูติดตั้ง D2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.00 | IWT SENSOR BRACKET SBZ | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 8 | 15 | 30.4 | 40 | 8.2 | 3.5 | ||
฿ 133.46 | IWT SENSOR BRACKET SBZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10,12,13 | 18 | 30.4 | 40 | 8.2 | 4.5 | ||
฿ 133.46 | IWT SENSOR BRACKET SBZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15,16,17 | 21 | 36.4 | 40 | 8.2 | 5.5 | ||
฿ 133.46 | IWT SENSOR BRACKET SBZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15,16,17 | 21 | 36.4 | 40 | 12.2 | 5.5 | ||
฿ 137.70 | IWT SENSOR BRACKET SBZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18,20 | 25 | 36.4 | 40 | 8.2 | 5.5 | ||
฿ 137.70 | IWT SENSOR BRACKET SBZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18,20 | 25 | 36.4 | 40 | 12.2 | 5.5 | ||
฿ 166.66 | IWT SENSOR BRACKET SBZ | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 25 | 29 | 36.4 | 40 | 8.2 | 5.5 | ||
฿ 141.32 | IWT SENSOR BRACKET SBZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 29 | 36.4 | 40 | 12.2 | 5.5 | ||
฿ 145.56 | IWT SENSOR BRACKET SBZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 31 | 45.4 | 50 | 12.2 | 6.5 | ||
฿ 145.56 | IWT SENSOR BRACKET SBZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 31 | 45.4 | 50 | 18.2 | 6.5 | ||
฿ 166.66 | IWT SENSOR BRACKET SBZ | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 35 | 33 | 45.4 | 50 | 12.2 | 6.5 | ||
฿ 145.56 | IWT SENSOR BRACKET SBZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 33 | 45.4 | 50 | 18.2 | 6.5 | ||
฿ 154.02 | IWT SENSOR BRACKET SBZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 36 | 48.4 | 50 | 12.2 | 6.5 | ||
฿ 154.02 | IWT SENSOR BRACKET SBZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 36 | 48.4 | 50 | 18.2 | 6.5 | ||
฿ 154.02 | IWT SENSOR BRACKET SBZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 45 | 40 | 48.4 | 50 | 12.2 | 6.5 | ||
฿ 154.02 | IWT SENSOR BRACKET SBZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 45 | 40 | 48.4 | 50 | 18.2 | 6.5 | ||
฿ 183.33 | IWT SENSOR BRACKET SBZ | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 50 | 42 | 52.4 | 50 | 12.2 | 8.5 | ||
฿ 154.02 | IWT SENSOR BRACKET SBZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 42 | 52.4 | 50 | 18.2 | 8.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SPCC | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1.6 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง