1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึด สายยาง อากาศ Z ประเภท 2

เหล็กยึด สายยาง อากาศ Z ประเภท 2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 453.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กฉากสำหรับยึด มาตรฐาน รองรับการใช้งาน กับ ท่อ ลมφ4ถึง 10 ท่อ/ สายยางเค้าโครงไม่รกเพื่อ งานซ่อมบำรุง ง่ายขึ้น

รหัสสินค้า
ATZ2-01S
ATZ2-02S
ATZ2-03S
ATZ2-04S
ATZ2-05S
ATZ2-06S
ATZ2-07S
ATZ2-08S
ATZ2-09S
ATZ2-10S
ATZ2-11S
ATZ2-12S
ATZ2-13S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้างของส่วน ยาง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายยาง รองรับการใช้งาน φD X จำนวนชิ้น N

฿ 453.54

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 9 วัน 10135727ø 4X3, ø 6X2

฿ 473.49

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 9 วัน 10176027ø 4X4

฿ 473.49

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 9 วัน 10216427ø 4X5, ø 6X3

฿ 473.49

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 9 วัน 10256827ø 4X6, ø 6X4

฿ 493.45

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 9 วัน 10317427ø 6X5

฿ 473.49

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 9 วัน 101760วันที่ 31⌀4 × 4 (2- ขั้น), ⌀8 × 2

฿ 473.49

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 9 วัน 102164วันที่ 31⌀4 × 5 (2- ขั้น), ⌀10 × 2

฿ 473.49

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 9 วัน 102568วันที่ 31⌀4 × 6 (2- ขั้น), ⌀8 × 3

฿ 493.45

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 9 วัน 103174วันที่ 31ø 10X3

฿ 493.45

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 9 วัน 103376วันที่ 31⌀4 × 8 (2- ขั้น), ⌀8 × 4

฿ 513.41

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 9 วัน 104184วันที่ 31⌀4 × 10 (2- ขั้น), ⌀8 × 5, ⌀10 × 4

฿ 513.41

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 9 วัน 104992วันที่ 31⌀4 × 12 (2- ขั้น), ⌀8 × 6

฿ 513.41

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 9 วัน 105194วันที่ 31ø 10X5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง เหล็กยึด วัสดุ ตัวเครื่อง SUS304
วัสดุ ฟองน้ำ ฟองน้ำ NR (การเคลือบผิวยาง CR) ความลึก(มิลลิเมตร) 20 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2