1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เหล็กยึด สายยาง อากาศ Z ประเภท 1

เหล็กยึด สายยาง อากาศ Z ประเภท 1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 453.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กฉากสำหรับยึด มาตรฐาน รองรับการใช้งาน กับ ท่อ ลมφ4ถึง 10 ท่อ/ สายยางเค้าโครงไม่รกเพื่อ งานซ่อมบำรุง ง่ายขึ้น

รหัสสินค้า
ATZ1-01S
ATZ1-02S
ATZ1-03S
ATZ1-04S
ATZ1-05S
ATZ1-06S
ATZ1-07S
ATZ1-08S
ATZ1-09S
ATZ1-10S
ATZ1-11S
ATZ1-12S
ATZ1-13S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้างของส่วน ยาง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายยาง รองรับการใช้งาน φD X จำนวนชิ้น N

฿ 453.54

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 10134027ø 4X3, ø 6X2

฿ 473.49

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 10174327ø 4X4

฿ 473.49

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 10214727ø 4X5, ø 6X3

฿ 473.49

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 10255127ø 4X6, ø 6X4

฿ 493.45

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 10315727ø 6X5

฿ 473.49

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 101743วันที่ 31⌀4 × 4 (2- ขั้น), ⌀8 × 2

฿ 473.49

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 102147วันที่ 31⌀4 × 5 (2- ขั้น), ⌀10 × 2

฿ 473.49

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 102551วันที่ 31⌀4 × 6 (2- ขั้น), ⌀8 × 3

฿ 493.45

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 103157วันที่ 31ø 10X3

฿ 493.45

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 103359วันที่ 31⌀4 × 8 (2- ขั้น), ⌀8 × 4

฿ 513.41

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 104167วันที่ 31⌀4 × 10 (2- ขั้น), ⌀8 × 5, ⌀10 × 4

฿ 513.41

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 104975วันที่ 31⌀4 × 12 (2- ขั้น), ⌀8 × 6

฿ 513.41

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 105177วันที่ 31ø 10X5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง เหล็กยึด วัสดุ ตัวเครื่อง SUS304
วัสดุ ฟองน้ำ ฟองน้ำ NR (การเคลือบผิวยาง CR) ความลึก(มิลลิเมตร) 33 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 1.5