1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึด สายยาง อากาศ L ประเภท 2

เหล็กยึด สายยาง อากาศ L ประเภท 2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 453.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เหล็กฉากสำหรับยึด มาตรฐาน รองรับการใช้งาน กับ ท่อ ลมφ4ถึง 10 ท่อ/ สายยางเค้าโครงไม่รกเพื่อ งานซ่อมบำรุง ง่ายขึ้น

รหัสสินค้า
ATL2-02S
ATL2-07S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้างของส่วน ยาง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายยาง รองรับการใช้งาน φD X จำนวนชิ้น N

฿ 453.54

IWT BRACKET ATL 1 ชิ้น 8 วัน 10174729ø 4X4

฿ 453.54

IWT BRACKET ATL 1 ชิ้น 8 วัน 10215133⌀4 × 5 (2- ขั้น), ⌀10 × 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง เหล็กยึด วัสดุ ตัวเครื่อง SUS304
วัสดุ ฟองน้ำ ฟองน้ำ NR (การเคลือบผิวยาง CR) ความลึก(มิลลิเมตร) 20 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2