1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึด สายยาง อากาศ L ประเภท 1

เหล็กยึด สายยาง อากาศ L ประเภท 1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 434.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กฉากสำหรับยึด มาตรฐาน รองรับการใช้งาน กับ ท่อ ลมφ4ถึง 10 ท่อ/ สายยางเค้าโครงไม่รกเพื่อ งานซ่อมบำรุง ง่ายขึ้น

รหัสสินค้า
ATL1-01S
ATL1-02S
ATL1-03S
ATL1-04S
ATL1-05S
ATL1-06S
ATL1-07S
ATL1-08S
ATL1-09S
ATL1-10S
ATL1-11S
ATL1-12S
ATL1-13S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้างของส่วน ยาง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายยาง รองรับการใช้งาน φD X จำนวนชิ้น N

฿ 434.19

IWT BRACKET ATL 1 ชิ้น 8 วัน 10134029ø 4X3, ø 6X2

฿ 453.54

IWT BRACKET ATL 1 ชิ้น 8 วัน 10174329ø 4X4

฿ 497.47

IWT BRACKET ATL 1 ชิ้น 5 วัน 10214729ø 4X5, ø 6X3

฿ 453.54

IWT BRACKET ATL 1 ชิ้น 8 วัน 10255129ø 4X6, ø 6X4

฿ 491.66

IWT BRACKET ATL 1 ชิ้น 15 วัน 10315729ø 6X5

฿ 453.54

IWT BRACKET ATL 1 ชิ้น 8 วัน 10174333⌀4 × 4 (2- ขั้น), ⌀8 × 2

฿ 453.54

IWT BRACKET ATL 1 ชิ้น 8 วัน 10214733⌀4 × 5 (2- ขั้น), ⌀10 × 2

฿ 453.54

IWT BRACKET ATL 1 ชิ้น 8 วัน 10255133⌀4 × 6 (2- ขั้น), ⌀8 × 3

฿ 491.66

IWT BRACKET ATL 1 ชิ้น 15 วัน 10315733ø 10X3

฿ 491.66

IWT BRACKET ATL 1 ชิ้น 15 วัน 10335933⌀4 × 8 (2- ขั้น), ⌀8 × 4

฿ 513.41

IWT BRACKET ATL 1 ชิ้น 8 วัน 10416733⌀4 × 10 (2- ขั้น), ⌀8 × 5, ⌀10 × 4

฿ 513.41

IWT BRACKET ATL 1 ชิ้น 8 วัน 10497533⌀4 × 12 (2- ขั้น), ⌀8 × 6

฿ 513.41

IWT BRACKET ATL 1 ชิ้น 8 วัน 10517733ø 10X5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง เหล็กยึด วัสดุ ตัวเครื่อง SUS304
วัสดุ ฟองน้ำ ฟองน้ำ NR (การเคลือบผิวยาง CR) ความลึก(มิลลิเมตร) 20 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 1.5