1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดเพลาชนิดมีหน้าแปลน สำหรับเพลากลม

ตัวยึดเพลาชนิดมีหน้าแปลน สำหรับเพลากลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 397.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างที่แยกจากกันทำให้การติดตั้งและถอดออกหลังจากประกอบเพลาทำได้ง่าย
· น้ำหนักเบาและราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับชิ้นส่วนแบบตัด
· เนื่องจากมีหน้าแปลน จึงสามารถติดตั้งบนพื้นและผนังได้

รหัสสินค้า
BF10C
BF10S
BF12C
BF12S
BF15C
BF15S
BF16C
BF16S
BF20C
BF20S
BF25C
BF25S
BF28C
BF28S
BF30C
BF30S
BF35C
BF35S
BF40C
BF40S
BF45C
BF45S
BF50C
BF50S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID B เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 397.91

IWT SHAFT BRACKET BF*C 1 ชิ้น 8 วัน 101034.5เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 473.49

IWT SHAFT BRACKET BF*S 1 ชิ้น 8 วัน 101034.5สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 414.23

IWT SHAFT BRACKET BF*C 1 ชิ้น 8 วัน 101235.5เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 513.41

IWT SHAFT BRACKET BF*S 1 ชิ้น 8 วัน 101235.5สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 429.96

IWT SHAFT BRACKET BF*C 1 ชิ้น 8 วัน 101542เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 553.32

IWT SHAFT BRACKET BF*S 1 ชิ้น 8 วัน 101542สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 437.82

IWT SHAFT BRACKET BF*C 1 ชิ้น 5 วัน 101642เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 573.27

IWT SHAFT BRACKET BF*S 1 ชิ้น 8 วัน 101642สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 453.54

IWT SHAFT BRACKET BF*C 1 ชิ้น 8 วัน 102049เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 613.18

IWT SHAFT BRACKET BF*S 1 ชิ้น 8 วัน 102049สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 469.87

IWT SHAFT BRACKET BF*C 1 ชิ้น 8 วัน 102551.5เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 653.09

IWT SHAFT BRACKET BF*S 1 ชิ้น 8 วัน 102551.5สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 485.59

IWT SHAFT BRACKET BF*C 1 ชิ้น 8 วัน 102859เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 693.00

IWT SHAFT BRACKET BF*S 1 ชิ้น 8 วัน 102859สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 485.59

IWT SHAFT BRACKET BF*C 1 ชิ้น 8 วัน 103059เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 693.00

IWT SHAFT BRACKET BF*S 1 ชิ้น 8 วัน 103059สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 513.41

IWT SHAFT BRACKET BF*C 1 ชิ้น 8 วัน 103566.5เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 776.84

IWT SHAFT BRACKET BF*S 1 ชิ้น 5 วัน 103566.5สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 553.32

IWT SHAFT BRACKET BF*C 1 ชิ้น 8 วัน 104069เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 772.82

IWT SHAFT BRACKET BF*S 1 ชิ้น 5 วัน 104069สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 593.23

IWT SHAFT BRACKET BF*C 1 ชิ้น 5 วัน 104579.5เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 812.73

IWT SHAFT BRACKET BF*S 1 ชิ้น 5 วัน 104579.5สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 633.14

IWT SHAFT BRACKET BF*C 1 ชิ้น 5 วัน 105083เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 852.64

IWT SHAFT BRACKET BF*S 1 ชิ้น 8 วัน 105083สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยึด แยก สเปค พร้อม รูติดตั้ง ด้านข้าง ความหนา รุ่นมาตรฐาน
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง สกรู มี 4 รู รูปทรง เพลา เพลากลม