(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพในการรองรับแรงกระแทกทีดีเยี่ยม เนื่องจากเป็นล้อลม
รหัสสินค้า |
---|
2.50-4HL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,002.99 ฿ 1,232.84 | WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 68 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 20 | ความกว้างของฮับ(มิลลิเมตร) | 82 |
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) | 85 | ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 118 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2.50-4HL ในชุด ล้อนิวเมติกส์ ลูกล้อพิเศษ, HL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง