(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้มีการแสดงความเร็วในการหมุนหลายฟังก์ชันนอกเหนือจากฟังก์ชันเข็ม FMNV1 แบบทั่วไป แบบหลายฟังก์ชันนี้มีคันโยกล็อคที่ช่วยให้การล็อคแบบวันทัช รองรับการติดตั้งแผงด้วย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | วัสดุ | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา (Ø) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน ตัวควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา (Ø) | วัสดุ ซีล | ค่า CV สูงสุด (ที่เปิดเต็มรูปแบบ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,180.08 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.00021 | ||
฿ 11,180.08 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.0012 | ||
฿ 11,180.08 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.004 | ||
฿ 11,180.08 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.006 | ||
฿ 11,180.08 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.016 | ||
฿ 11,180.08 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.031 | ||
฿ 11,180.08 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.04 | ||
฿ 11,180.08 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.12 | ||
฿ 11,180.08 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.15 | ||
฿ 11,180.08 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.25 | ||
฿ 11,180.08 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | 0.016 | ||
฿ 11,180.08 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | 0.031 | ||
฿ 11,180.08 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | 0.04 | ||
฿ 11,180.08 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | 0.12 | ||
฿ 11,180.08 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | 0.15 | ||
฿ 11,180.08 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | 0.25 | ||
฿ 11,059.48 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | FKM (มาตรฐาน) | 0.016 | ||
฿ 11,059.48 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | FKM (มาตรฐาน) | 0.031 | ||
฿ 11,059.48 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | FKM (มาตรฐาน) | 0.04 | ||
฿ 11,059.48 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | FKM (มาตรฐาน) | 0.12 | ||
฿ 11,059.48 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | FKM (มาตรฐาน) | 0.15 | ||
฿ 11,059.48 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | FKM (มาตรฐาน) | 0.25 | ||
฿ 15,401.42 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.00021 | ||
฿ 15,401.42 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.0012 | ||
฿ 15,401.42 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.004 | ||
฿ 15,401.42 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.006 | ||
฿ 15,401.42 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.016 | ||
฿ 15,401.42 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.031 | ||
฿ 15,401.42 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.04 | ||
฿ 15,401.42 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.12 | ||
฿ 15,401.42 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.15 | ||
฿ 15,401.42 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | EPDM | 0.25 | ||
฿ 15,401.42 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | 0.016 | ||
฿ 15,401.42 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | 0.031 | ||
฿ 15,401.42 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | 0.04 | ||
฿ 15,401.42 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | 0.12 | ||
฿ 15,401.42 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | 0.15 | ||
฿ 15,401.42 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | 0.25 | ||
฿ 15,280.81 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | FKM (มาตรฐาน) | 0.016 | ||
฿ 15,280.81 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | FKM (มาตรฐาน) | 0.031 | ||
฿ 15,280.81 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | FKM (มาตรฐาน) | 0.04 | ||
฿ 15,280.81 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | FKM (มาตรฐาน) | 0.12 | ||
฿ 15,280.81 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | FKM (มาตรฐาน) | 0.15 | ||
฿ 15,280.81 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | FKM (มาตรฐาน) | 0.25 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | EPDM | 0.00021 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | EPDM | 0.0012 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | EPDM | 0.004 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | EPDM | 0.006 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | EPDM | 0.016 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | EPDM | 0.031 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | EPDM | 0.04 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | EPDM | 0.12 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | EPDM | 0.15 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | EPDM | 0.25 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | NBR | 0.00021 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | NBR | 0.0012 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | NBR | 0.004 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | NBR | 0.006 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | NBR | 0.016 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | NBR | 0.031 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | NBR | 0.04 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | NBR | 0.12 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | NBR | 0.15 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | NBR | 0.25 | ||
฿ 17,391.48 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | FKM (มาตรฐาน) | 0.00021 | ||
฿ 17,391.48 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | FKM (มาตรฐาน) | 0.0012 | ||
฿ 17,391.48 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | FKM (มาตรฐาน) | 0.004 | ||
฿ 17,391.48 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | FKM (มาตรฐาน) | 0.006 | ||
฿ 17,391.48 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | FKM (มาตรฐาน) | 0.016 | ||
฿ 17,391.48 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | FKM (มาตรฐาน) | 0.031 | ||
฿ 17,391.48 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | FKM (มาตรฐาน) | 0.04 | ||
฿ 17,391.48 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | FKM (มาตรฐาน) | 0.12 | ||
฿ 17,391.48 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | FKM (มาตรฐาน) | 0.15 | ||
฿ 17,391.48 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.18 | FKM (มาตรฐาน) | 0.25 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | EPDM | 0.00021 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | EPDM | 0.0012 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | EPDM | 0.004 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | EPDM | 0.006 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | EPDM | 0.016 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | EPDM | 0.031 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | EPDM | 0.04 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | EPDM | 0.12 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | EPDM | 0.15 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | EPDM | 0.25 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | NBR | 0.00021 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | NBR | 0.0012 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | NBR | 0.004 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | NBR | 0.006 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | NBR | 0.016 | ||
฿ 17,512.10 | IBS VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มุม (L) มาตรฐาน | SUS316 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 6.35 | NBR | 0.031 |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / สารเคมี | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ลูกบิด | ไนล่อน + อลูมิเนียม ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง