1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีลีฟวาล์ว ชนิดปรับแรงดันในการเปิดวาล์วได้จากภายนอก ซ๊รีส์ RM2 (ใช้กับสารทำละลายได้)

รีลีฟวาล์ว ชนิดปรับแรงดันในการเปิดวาล์วได้จากภายนอก ซ๊รีส์ RM2 (ใช้กับสารทำละลายได้)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงในการรั่วไหลภายนอกเมื่อเทียบกับซีรีส์ RM1
· นอกจากนี้ยังมีวัสดุซีล EPDM และ Kalrez ให้เลือก ซึ่งใช้กับสารเคมี, สารทำละลาย, ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และอื่นๆ
· แรงดันในการเปิดวาล์วจะถูกปรับให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ (เมื่อส่งสินค้าจากโรงงาน ขนาดแรงดันจะถูกปรับ)
· ทนต่ออัตราการไหลสูง

รหัสสินค้า
RM2B2E-A-100
RM2B2E-B-300
RM2B2E-C-1000
RM2B2K-A-100
RM2B2K-B-300
RM2B2K-C-1000
RM2B2N-A-100
RM2B2N-B-300
RM2B2N-C-1000
RM2B2V-A-100
RM2B2V-B-300
RM2B2V-C-1000
RM2T2E-A-100
RM2T2E-B-300
RM2T2E-C-1000
RM2T2K-A-100
RM2T2K-B-300
RM2T2K-C-1000
RM2T2N-A-100
RM2T2N-B-300
RM2T2N-C-1000
RM2T2V-A-100
RM2T2V-B-300
RM2T2V-C-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ วัสดุ ซีล แรงดันในการเปิดวาล์ว
(ปาสคาล)

฿ 6,114.47

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)EPDM100

฿ 6,114.47

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)EPDM300

฿ 6,114.47

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)EPDM1000

฿ 8,345.75

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)Kalrez®100

฿ 8,345.75

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)Kalrez®300

฿ 8,345.75

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)Kalrez®1000

฿ 6,114.47

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)NBR100

฿ 6,114.47

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)NBR300

฿ 6,114.47

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)NBR1000

฿ 5,933.56

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)FKM (มาตรฐาน)100

฿ 5,933.56

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)FKM (มาตรฐาน)300

฿ 5,933.56

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)FKM (มาตรฐาน)1000

฿ 12,446.48

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10[สเตนเลส] SCS14EPDM100

฿ 12,446.48

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10[สเตนเลส] SCS14EPDM300

฿ 12,446.48

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10[สเตนเลส] SCS14EPDM1000

฿ 100.00

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10[สเตนเลส] SCS14Kalrez®100

฿ 14,677.77

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10[สเตนเลส] SCS14Kalrez®300

฿ 14,677.77

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10[สเตนเลส] SCS14Kalrez®1000

฿ 12,446.48

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10[สเตนเลส] SCS14NBR100

฿ 12,446.48

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10[สเตนเลส] SCS14NBR300

฿ 12,446.48

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10[สเตนเลส] SCS14NBR1000

฿ 12,265.57

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10[สเตนเลส] SCS14FKM (มาตรฐาน)100

฿ 12,265.57

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10[สเตนเลส] SCS14FKM (มาตรฐาน)300

฿ 12,265.57

IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 10[สเตนเลส] SCS14FKM (มาตรฐาน)1000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์ว ไอเสียด่วน ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P (P1) เกลียวนอก ด้านท่อไอเสีย พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ R เกลียวใน
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ทางเข้า) R1/4 เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ทางออก) Rc1/4 ความทนความดัน/ แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.0