(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ซีลแบบพิเศษจะช่วยยับยั้งการสั่นของวาล์ว
· แรงดันในการเปิดวาล์วจะถูกปรับให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ (เมื่อส่งสินค้าจากโรงงาน ขนาดแรงดันจะถูกปรับ)
· บอดี้สแตนเลสทำจาก SCS14 (เทียบเท่า SCS316) เพื่อให้ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· ใช้กับของไหลได้ / ชนิดต่อแนวเดียวกับท่อ / ทนต่ออัตราการไหลสูง
รหัสสินค้า |
---|
RM1B2N-A-100 |
RM1B2N-B-300 |
RM1B2N-C-1000 |
RM1B2V-A-100 |
RM1B2V-B-300 |
RM1B2V-C-1000 |
RM1T2N-A-100 |
RM1T2N-B-300 |
RM1T2N-C-1000 |
RM1T2V-A-100 |
RM1T2V-B-300 |
RM1T2V-C-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | วัสดุ ซีล | แรงดันในการเปิดวาล์ว (ปาสคาล) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,114.47 | IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ทองเหลือง (ทองเหลือง) | NBR | 100 | ||
฿ 6,114.47 | IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ทองเหลือง (ทองเหลือง) | NBR | 300 | ||
฿ 6,114.47 | IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ทองเหลือง (ทองเหลือง) | NBR | 1000 | ||
฿ 5,933.56 | IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ทองเหลือง (ทองเหลือง) | FKM (มาตรฐาน) | 100 | ||
฿ 5,933.56 | IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ทองเหลือง (ทองเหลือง) | FKM (มาตรฐาน) | 300 | ||
฿ 5,933.56 | IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ทองเหลือง (ทองเหลือง) | FKM (มาตรฐาน) | 1000 | ||
฿ 11,240.39 | IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS14 | NBR | 100 | ||
฿ 11,240.39 | IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS14 | NBR | 300 | ||
฿ 11,240.39 | IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS14 | NBR | 1000 | ||
฿ 11,059.48 | IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS14 | FKM (มาตรฐาน) | 100 | ||
฿ 100.00 | IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [สเตนเลส] SCS14 | FKM (มาตรฐาน) | 300 | ||
฿ 11,059.48 | IBS EXHAUST/SHUTTLE VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS14 | FKM (มาตรฐาน) | 1000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์ว ไอเสียด่วน | ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P (P1) | เกลียวนอก | ด้านท่อไอเสีย พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ R | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ทางเข้า) | R1/4 | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ทางออก) | Rc1/4 | ความทนความดัน/ แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง