1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เช็ควาล์ว ชนิดแรงดันสูง ซีรีส์ CH

เช็ควาล์ว ชนิดแรงดันสูง ซีรีส์ CH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,745.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้กับแรงดันสูงได้ (ชนิด SUS316 สามารถใช้กับแรงดันได้สูงสุด 13 MPa) ออกแบบมาเพื่อลดแรงดันที่กระทำต่อวัสดุซีล โดยใช้ระบบดับเบิ้ลทัช (โอริง + ทัชโลหะ) ชนิดสแตนเลสทั้งหมดมีวัสดุโลหะเป็น SUS316

รหัสสินค้า
CHB2E
CHB2K
CHB2N
CHB2S
CHB2V
CHB3E
CHB3K
CHB3N
CHB3S
CHB3V
CHB4E
CHB4K
CHB4N
CHB4S
CHB4V
CHT2E
CHT2K
CHT2N
CHT2S
CHT2V
CHT3E
CHT3K
CHT3N
CHT3S
CHT3V
CHT4E
CHT4K
CHT4N
CHT4S
CHT4V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ วัสดุ ซีล เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)

฿ 1,815.18

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)EPDMRc1/410

฿ 4,951.04

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)Kalrez®Rc1/410

฿ 1,754.88

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)NBRRc1/410

฿ 1,815.18

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)[อื่น ๆ] Shore ARc1/410

฿ 1,745.66

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)FKM (มาตรฐาน)Rc1/410

฿ 2,900.67

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)EPDMRc3/810

฿ 9,051.77

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)Kalrez®Rc3/810

฿ 2,828.31

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)NBRRc3/810

฿ 2,900.67

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)[อื่น ๆ] Shore ARc3/810

฿ 2,719.76

CHECK VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)FKM (มาตรฐาน)Rc3/810

฿ 4,619.36

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)EPDMRc1/210

฿ 10,770.45

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)Kalrez®Rc1/210

฿ 4,547.00

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)NBRRc1/210

฿ 4,619.36

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)[อื่น ๆ] Shore ARc1/210

฿ 4,438.45

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10ทองเหลือง (ทองเหลือง)FKM (มาตรฐาน)Rc1/210

฿ 3,986.16

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 16 วัน 10SUS316EPDMRc1/413

฿ 7,122.01

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10SUS316Kalrez®Rc1/413

฿ 3,925.85

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10SUS316NBRRc1/413

฿ 3,986.16

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10SUS316[อื่น ๆ] Shore ARc1/413

฿ 3,865.55

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 10SUS316FKM (มาตรฐาน)Rc1/413

฿ 5,433.47

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10SUS316EPDMRc3/813

฿ 11,584.57

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10SUS316Kalrez®Rc3/813

฿ 5,361.11

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10SUS316NBRRc3/813

฿ 5,433.47

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10SUS316[อื่น ๆ] Shore ARc3/813

฿ 5,252.56

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 10SUS316FKM (มาตรฐาน)Rc3/813

฿ 8,569.33

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10SUS316EPDMRc1/213

฿ 14,720.42

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10SUS316Kalrez®Rc1/213

฿ 8,496.96

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10SUS316NBRRc1/213

฿ 8,569.33

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10SUS316[อื่น ๆ] Shore ARc1/213

฿ 8,388.41

IBS CHECK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10SUS316FKM (มาตรฐาน)Rc1/213

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง แบบตรง ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P เกลียวใน
ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A เกลียวใน แรงดันในการเปิดวาล์ว(MPa) 0.007 แรงดันในการเปิดวาล์ว(MPa) 0.007