(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดกะทัดรัดและเป็นแบบไม่มีฝาครอบ
· เปิดและปิดได้ง่ายขึ้นด้วยแรงบิดด้ามจับที่ต่ำเนื่องจากการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความสามารถในการใช้งาน
▪ ก้านรูปเข็มช่วยให้สามารถปรับการไหลได้
รหัสสินค้า |
---|
PDS-15A-SH-R |
PDS-15B-SH-R |
PDS-15C-SH-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส (φมม) | ค่า สูงสุด CV | เส้นผ่าศูนย์กลางเปิดแผง (φ) | ปลายด้านหน้าของแผงเชื่อมต่อระยะกึ่งกลาง ท่อเหล็ก (มิลลิเมตร) | ความหนาแผง T (สูงสุด) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1/8B | 1/8B | 40 | 55 | 40 | 5.0 | 0.3 | 13.2 | 10.5 | 6.0 | ||
฿ 2,083.68 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1/4B | 1/4B | 5.0 | 71.0 | 50 | 6.5 | 0.55 | 18.5 | 14.0 | 8.0 | ||
฿ 4,984.00 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3/8B | 3/8B | 50 | 73 | 50 | 6.5 | 0.7 | 18.5 | 16.0 | 8.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทลูกโลก | วัสดุ | C3771B | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / สารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 150 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 4.9 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | ความหนาแผง T (นาที)(มิลลิเมตร) | 2.0 | สเปค หลัก ตัวเครื่อง | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง