(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แนวคิดใหม่สำหรับซีรีส์ที่คุ้มค่า
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาและกะทัดรัดช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อวางท่อ
· เป็นบอลวาล์วลม (นิวเมติก) จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นวาล์วเปิด/ปิด
· ตัววาล์วหล่อขึ้นรูปด้วยสเตนเลสที่มีความแม่นยำ ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· แอคทูเอเตอร์แบบหมุน 1/4 รอบประสิทธิภาพสูงพร้อมกลไกแร็คแอนด์พีเนียนแบบลูกสูบคู่
· แอคทูเอเตอร์เชื่อมต่อโดยตรงกับส่วนหลักของวาล์วและติดตั้งโดยใช้โบลท์เพียง 2 ตัว
รหัสสินค้า |
---|
DS-11A-R |
DS-11B-R |
DS-11C-R |
DS-11D-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส (φมม) | ค่า สูงสุด CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 338.28 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/8B | 1/8B | 32 | 48 | 35 | 5.0 | 0.38 | ||
฿ 319.00 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4B | 1/4B | 32 | 48 | 35 | 5.0 | 0.46 | ||
฿ 384.72 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8B | 3/8B | 40 | 49.0 | 35 | 5.0 | 0.65 | ||
฿ 743.45 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2B | 1/2B | 56 | 66.0 | 50 | 7.5 | 1 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771B | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 1.0 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | สเปค หลัก ตัวเครื่อง | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง