(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บอดี้มีพื้นผิวหลอมขึ้นรูปที่แข็งแกร่งและมีขนาดกะทัดรัดด้วยรูปทรงที่ไม่มีฝาครอบด้านหน้า การออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความสามารถในการใช้งาน ทำให้ได้โครงสร้างที่มีแรงบิดต่ำและมีคุณสมบัติการซีลที่สูง
รหัสสินค้า |
---|
DH-31A-R |
DH-31B-R |
DH-31C-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 532.07 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/8B | 1/8B | 16.0 | ||
฿ 542.10 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4B | 1/4B | 16.0 | ||
฿ 582.53 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8B | 3/8B | 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท มุม | วัสดุ | C3771B | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / สารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.98 |
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 44.5 | เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง(Ø) | 35 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส(φมม) | 5.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง