(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา กะทัดรัด และไม่กินพื้นที่ในการเดินท่อ
· การเปิด/ปิด 90° เหมาะสำหรับวาล์วเปิด/ปิด
· ตัวบอดี้ของวาล์วใช้การหล่อสแตนเลสที่มีความแม่นยำสูง
· มีชนิดรูลดขนาดและชนิดรูเต็มให้เลือกใช้งาน
·มีมือจับแบบผีเสื้อที่กินพื้นที่น้อย และง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานแม้ในพื้นที่ขนาดเล็ก (ทั้งแบบรูลดขนาดและรูเต็มเป็น 1/4 B ถึง 1 B)
รหัสสินค้า |
---|
UBVN-14B-BU-R |
UBVN-14C-BU-R |
UBVN-14D-BU-R |
UBVN-14E-BU-R |
UBVN-14F-BU-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส (φมม) | ค่า สูงสุด CV | มือจับ ยาว L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 751.75 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4B | 1/4B | 39 | 28.5 | 5.0 | 1.9 | 51.0 | ||
฿ 800.03 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8B | 3/8B | 44 | 31.5 | 7.0 | 2.5 | 54.0 | ||
฿ 921.49 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2B | 1/2B | 56.5 | 34.5 | 9.1 | 5.1 | 57.0 | ||
฿ 1,095.40 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4B | 3/4B | 59 | 38 | 12.5 | 8.4 | 57.0 | ||
฿ 1,435.00 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B | 1B | 71 | 52 | 15.0 | 12.6 | 72.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SCS14 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | ที่ มือจับ รูปผีเสื้อ | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 180 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 3.92 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ | สเปค หลัก ตัวเครื่อง | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง