(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
- วาล์วรูปเข็มเพื่อการปรับอัตราการไหลที่ง่าย เสถียร และแม่นยำ
- กะทัดรัดจึงสะดวกในการวางท่อในพื้นที่จำกัด
- ปราศจากออกซิเจนและน้ำมัน
- ปะเก็นเชือกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Fujikin และการออกแบบที่ใช้งานง่ายสำหรับแรงบิดที่ต่ำ และมีคุณสมบัติการซีลปิดผนึกสูง
- ที่จับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมรูหยด ติดตั้งป้ายหมายเลขวาล์วได้ง่าย
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/2B | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/2B |
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 3.92 | เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง(Ø) | 68 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส(φมม) | 15.0 | สเปค หลัก ตัวเครื่อง | พร้อมนัทใบพัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง