(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา กะทัดรัด และไม่กินพื้นที่ในการเดินท่อ
· การเปิด/ปิด 90° เหมาะสำหรับวาล์วเปิด/ปิด
· ตัวบอดี้ของวาล์วใช้การหล่อสแตนเลสที่มีความแม่นยำสูง
· มีชนิดรูลดขนาดและชนิดรูเต็มให้เลือกใช้งาน
· มีมือจับผีเสื้อขนาดเล็ก ซึ่งง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานแม้ในพื้นที่แคบ (ชนิดรูลดขนาดและรูเต็ม 1/4 B ถึง 1 B)
รหัสสินค้า |
---|
UBVNF-14B-R |
UBVNF-14C-R |
UBVNF-14D-R |
UBVNF-14E-R |
UBVNF-14F-R |
UBVNF-14G-R |
UBVNF-14H-R |
UBVNF-14I-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส (φมม) | ค่า สูงสุด CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,754.51 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4B | 1/4B | 58 | 53.5 | 107.0 | 11.0 | 12.9 | ||
฿ 1,775.77 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8B | 3/8B | 57.8 | 57.2 | 103.0 | 12.5 | 14.7 | ||
฿ 2,090.67 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2B | 1/2B | 61 | 54.5 | 107.0 | 15.0 | 26.8 | ||
฿ 2,438.60 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4B | 3/4B | 70.5 | 57.5 | 107.0 | 20.0 | 35.6 | ||
฿ 3,411.69 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B | 1B | 82 | 65.5 | 127.0 | 25.0 | 62.6 | ||
฿ 5,130.81 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 1/4B | 1 1/4B | 96.5 | 70.5 | 127.0 | 32.0 | 111.7 | ||
฿ 6,714.44 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 1/2B | 1 1/2B | 112.0 | 91 | 152 | 38.0 | 138.2 | ||
฿ 9,272.25 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2B | 2B | 126 | 98.2 | 193.0 | 50.0 | 280.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SCS14 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รู เต็ม | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 180 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 3.92 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ | สเปค หลัก ตัวเครื่อง | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง