1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วสแตนเลสพร้อมตัวบ่งชี้การเปิดประเภทไมโครมิเตอร์ 3.92 MPa ชนิดเกลียว

วาล์วสแตนเลสพร้อมตัวบ่งชี้การเปิดประเภทไมโครมิเตอร์ 3.92 MPa ชนิดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,198.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สินค้าได้ผ่านการผลิตที่จำกัดออกซิเจนและน้ำมัน
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· เป็นไปตามข้อกำหนดของสินค้าที่ใช้งานกับแก๊สความดันสูง ที่รับรองโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
· รูปทรงแบบจานสำหรับการปรับขนาดเล็กพิเศษ
· รุ่นที่รองรับคือการติดตั้งแบบแผง
· มาพร้อมตัวระบุมุมเปิดชนิดไมโครมิเตอร์
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์วิเคราะห์ประเภทต่าง ๆ อุปกรณ์การแพทย์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย และท่อส่งของเหลว

รหัสสินค้า
UN-14MA-S-R
UN-14MB-L-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ค่า สูงสุด CV

฿ 18,867.11

FJN VALVE 1 ชิ้น 67 วัน 1/8B1/8B0.015

฿ 14,198.32

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1/4B1/4B0.03

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภทลูกโลก วัสดุ SUSF316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc มือจับ รูปทรง พวงมาลัยมือหมุนขึ้นลาย
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 3.92
ความยาว L(มิลลิเมตร) 46 ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 71.0 เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง(Ø) 10.8
วิธีการใช้งาน คู่มือ สเปค หลัก ตัวเครื่อง พร้อมตัวบอกสถานะการเปิดประเภทไมโครมิเตอร์