1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บอลวาล์วสแตนเลสขนาดเล็ก 3.92 MPa

บอลวาล์วสแตนเลสขนาดเล็ก 3.92 MPa
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,371.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและสามารถทำการเปิด/ปิดได้อย่างง่ายดาย จึงช่วยให้สามารถติดตั้งและใช้งานในสถานที่แคบได้สะดวก
· แม้จะออกแบบอย่างกะทัดรัด แต่ก็ทนแรงดันสูงและใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยม
· วัสดุเป็นสแตนเลส

รหัสสินค้า
UBV-14B
UBV-14C
UBV-14D
UBV-14E
UBV-14F
UBV-14I
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่า สูงสุด CV มือจับ ยาว L1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,371.56

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1/4B1/4B40311.460.0

฿ 1,454.29

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3/8B3/8B44.5343.560.0

฿ 1,649.50

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1/2B1/2B54.5465.090.0

฿ 2,041.79

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3/4B3/4B614910.190.0

฿ 2,586.88

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1B1B755217.590.0

฿ 8,593.56

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 2B2B1007564.5150.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส
ประเภท บอลวาล์ว รู มาตรฐาน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง ก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 180
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 3.92 วิธีการใช้งาน คู่มือ สเปค หลัก ตัวเครื่อง มาตรฐาน