(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· บอดี้หล่อขึ้นรูปแข็งแรงและขนาดกะทัดรัดด้วยรูปทรงแบบไม่มีฝาครอบ
· วาล์วเป็นรูปเข็ม จึงสามารถปรับอัตราการไหลได้
· ปะเก็นเชือกแบบรวมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Fujikin และการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับการทำงาน ทำให้ได้โครงสร้างที่มีแรงบิดต่ำและมีคุณสมบัติการซีลปิดผนึกสูง
· ด้ามจับมีรูปทรงที่ใช้งานง่าย มีรูหยดน้ำ และสีเคลือบมาตรฐานคือสีน้ำเงินเมทัลลิก
· รุ่นช่องเปิดวาล์วติดตรึงกับที่ (พร้อมนัทใบพัด) สามารถผลิตได้ตามความต้องการของคุณ
รหัสสินค้า |
---|
UH-13PB-R |
UH-13PC-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส (φมม) | ปลายด้านหน้าของแผงเชื่อมต่อระยะกึ่งกลาง ท่อเหล็ก (มิลลิเมตร) | ความหนาแผง T (สูงสุด) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,838.16 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4B | 1/4B | 40 | 58.0 | 5.0 | 9.5 | 5.5 | ||
฿ 4,867.57 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8B | 3/8B | 45 | 61 | 6.4 | 11.5 | 6.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทลูกโลก | วัสดุ | SUSF316 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / สารเคมี / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 2.94 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง(Ø) | 48.0 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ | เส้นผ่าศูนย์กลางเปิดแผง(φ) | 16.5 |
ความหนาแผง T (นาที)(มิลลิเมตร) | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง