(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิดแฟลร์เลส สามารถเชื่อมต่อได้เพียงแค่เสียบท่อและขันนัทให้แน่น มั่นใจได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแฟลร์พิเศษหรือไฟ
รหัสสินค้า |
---|
PDWJP-3-R |
PDWJP-4-R |
PDWJP-6.35-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141.73 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | - | 3 | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 4 | - | 4 | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | 1/4 | 6.35 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ปลั๊ก | วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) | ไม่มี | ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | น้ำ / ลม / ไอน้ำ / ก๊าซ / สารเคมี / น้ำมัน | แรงดันใช้งานสูงสุด (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(MPa) | 4.90 |
วัสดุท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ทองแดง | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง