(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากสินค้าเป็นแบบไม่บานปลายท่อ จึงสามารถเชื่อมต่อได้เพียงแค่เสียบท่อและขันนัทให้แน่น ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษหรือเครื่องมือแฟลร์ด้วยความร้อน
· ด้วยการทำงานร่วมกันที่ไม่เหมือนใครของตาไก่ 2 ชิ้น ตาไก่จึงทำให้พลาสติกเปลี่ยนรูปได้อย่างดีเยี่ยมและอัดแน่นกับท่อ ทำให้ต้านทานแรงดันได้สูงมาก
· เนื่องจากตัวซีลมีพื้นผิวที่แน่นมาก จึงสามารถป้องกันอากาศรั่วไหลได้สูง แม้จะใช้วิธีซีลด้วยโลหะก็ตาม
· แรงขันต่ำ ขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา เพื่อให้ติด/ถอดง่าย
· ขนาดท่อจะแสดงบนนัท เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นขนาดได้อย่างรวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
PDWH-3A-R |
PDWH-3B-R |
PDWH-4A-R |
PDWH-6A-R |
PDWH-6B-R |
PDWH-6.35B-R |
PDWH-8B-R |
PDWH-9.52B-R |
PDWH-9.52C-R |
PDWH-10B-R |
PDWH-10C-R |
PDWH-12.7B-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 1 (นิ้ว) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 236.40 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ท่อทองแดง ขนาด mm | 3 | - | 3 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 236.40 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ท่อทองแดง ขนาด mm | 3 | - | 3 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ท่อทองแดง ขนาด mm | 4 | - | 4 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ท่อทองแดง ขนาด mm | 6 | - | 6 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 215.06 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ท่อทองแดง ขนาด mm | 6 | - | 6 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/4 | 6.35 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ท่อทองแดง ขนาด mm | 8 | - | 8 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 241.68 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/8 | 9.52 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/8 | 9.52 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ท่อทองแดง ขนาด mm | 10 | - | 10 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 298.09 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ท่อทองแดง ขนาด mm | 10 | - | 10 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/2 | 12.70 | 1 / 4B (8 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 4.9 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง