1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทำจากทองเหลือง, ตาไก่ 2 ชิ้น, Powerful Lock, (ฮาฟยูเนี่ยนข้อต่องอ เกลียว R)

ทำจากทองเหลือง, ตาไก่ 2 ชิ้น, Powerful Lock, (ฮาฟยูเนี่ยนข้อต่องอ เกลียว R)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ด้วยดีไซน์แบบแฟลร์เลส การเชื่อมต่อจึงสามารถทำได้ เพียงแค่ใส่ท่อและขันนัทให้แน่น ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแฟลร์พิเศษหรือเปลวไฟ

รหัสสินค้า
PDWL-3B-R
PDWL-6.35A-R
PDWL-6.35B-R
PDWL-9.52B-R
PDWL-9.52C-R
PDWL-10B-R
PDWL-10C-R
PDWL-12C-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว 1
(นิ้ว)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว

฿ 429.36

FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 10ท่อทองแดง ขนาด mm3-31 / 4B (8 A)

฿ 100.00

FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 10ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.351 / 8B (6 A)

฿ 100.00

FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา -ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.351 / 4B (8 A)

฿ 100.00

FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา -ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.521 / 4B (8 A)

฿ 100.00

FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา -ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.523 / 8B (10 A)

฿ 477.58

FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 10ท่อทองแดง ขนาด mm10-101 / 4B (8 A)

฿ 100.00

FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา -ท่อทองแดง ขนาด mm10-103 / 8B (10 A)

฿ 100.00

FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 10ท่อทองแดง ขนาด mm12-123 / 8B (10 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทองเหลือง ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่องอ
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 4.9 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 125