(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การเชื่อมต่อทำได้โดยการบีบพื้นผิวนอกของท่อทองแดงเข้ากับด้านในของตาไก่ จึงไม่จำเป็นต้องทำเกลียวหรือบัดกรีเชื่อม การเชื่อมต่อทำได้ง่าย ๆ เพียงขันนัทให้แน่น
รหัสสินค้า |
---|
RT-8-R |
RT-10-R |
RT-12-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 643.61 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 8 | 2.94 | มากกว่า 2.0 mpa | ||
฿ 1,088.29 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10 | 2.94 | มากกว่า 2.0 mpa | ||
฿ 1,769.47 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 12 | 1.96 | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | C3771B | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อสามทางที |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°ค) | -45:: 125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง