(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้เกจวัดช่องว่างเพื่อตรวจสอบว่าฟิตติ้งขันแน่นหรือไม่ (เมื่อขันครั้งแรก)
· เนื่องจากสินค้าเป็นชนิดแฟลร์เลส จึงสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายเพียงแค่สวมท่อและขันนัทให้แน่น ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษหรือให้ความร้อนสำหรับเครื่องมือแฟลร์
· ด้วยการทำงานร่วมกันที่ไม่เหมือนใครของแหวนตาไก่สองชั้น แหวนตาไก่จึงทำให้พลาสติกลดรูปได้อย่างดีเยี่ยมและอัดแน่นกับท่อ ทำให้ต้านทานแรงดันได้สูงมาก
· เนื่องจากซีลของบอดี้หลักมีผิวสำเร็จที่แน่นมาก จึงสามารถป้องกันอากาศรั่วไหลได้สูง แม้จะใช้วิธีซีลด้วยโลหะก็ตาม
· ใช้แรงบิดขันแน่นต่ำ ขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา เพื่อให้สวม/ถอดง่าย
· ส่วนเกลียวของนัทผ่านการชุบผิวเงินเพื่อป้องกันการติดของเกลียว
· ขนาดท่อจะแสดงบนนัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบขนาดได้อย่างรวดเร็ว
· สามารถผลิตสินค้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสินค้าที่ใช้งานกับแก๊สความดันสูง ซึ่งรับรองโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้ (หมายเหตุ) ใช้ไม่ได้กับสินค้าที่มีการเชื่อมต่อเกลียวเทเปอร์ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการป้องกันอากาศรั่วไหลของการซีลบนพื้นผิวเกลียว
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ความดันสูงไปจนถึงสุญญากาศ อุณหภูมิสูงไปจนถึงอุณหภูมิต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
PUW-IN-6 |
PUW-IN-8 |
PUW-IN-9.52 |
PUW-IN-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (φ) | ความหนา สายยาง ระหว่าง ความดัน ใช้งานสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 48.0 | 6.0 | 1.2 | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35.0 | 8.0 | 1.2 | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 9.52 | 1.24 | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 38.0 | 10.0 | 1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | เม็ดมีด บุชชิ่ง | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ใช้งาน (ใช้ที่ 14.9 mpa)(°ค) | -196:: 400 | อุณหภูมิเมื่อใช้ ความดัน สูงสุด(℃) | -196 to 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง