(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การเชื่อมต่อทำได้โดยการบีบพื้นผิวด้านในของตาไก่เข้ากับพื้นผิวด้านนอกของท่อทองแดง จึงไม่จำเป็นต้องตัดเกลียวหรือเชื่อม เพียงขันนัทเพื่อเชื่อมต่อ
รหัสสินค้า |
---|
RL-6A-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 351.51 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 6 | 1 / 8B (6 A) | 4.9 | มากกว่า 2.0 mpa |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | C3771B | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่องอ |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°ค) | -45:: 125 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RL-6A-R ในชุด ข้อต่องอชนิดฮาฟยูเนี่ยน, ตาไก่
รหัสสินค้า |
---|
RL-10B-R |
RL-12B-R |
RL-12C-R |
RL-6B-R |
RL-6C-R |
RL-8A-R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 520.84 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10 | 1 / 4B (8 A) | 2.94 | มากกว่า 2.0 mpa | ||
฿ 791.03 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 12 | 1 / 4B (8 A) | 1.96 | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 828.52 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 12 | 3 / 8B (10 A) | 1.96 | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 351.66 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 6 | 1 / 4B (8 A) | 4.9 | มากกว่า 2.0 mpa | ||
฿ 579.96 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 6 | 3 / 8B (10 A) | 4.9 | มากกว่า 2.0 mpa | ||
฿ 400.17 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | 8 | 1 / 8B (6 A) | 2.94 | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง