(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เพื่อ ยึด ด้าม โฮลเดอร์ และเสาในแนวตั้ง (ที่ 90 °) ซึ่งกันและกัน
·มีให้เลือกสามขนาด ø8มม. 12 มม. และø20มม.ผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
CF-8-8 |
CF-8-12 |
CF-12-12 |
CF-12-20 |
CF-20-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,310.81 | CHS CROSS-CLAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | φ8-φ8 | φ24.8 × 73 | ||
฿ 1,325.46 | CHS CROSS-CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | φ8-φ12 | φ24.8 × 75 | ||
฿ 1,325.46 | CHS CROSS-CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | φ12-φ12 | φ24.8 × 77 | ||
฿ 1,534.55 | CHS CROSS-CLAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | φ12-φ20 | φ29.8 × 90 | ||
฿ 1,534.55 | CHS CROSS-CLAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | φ20-φ20 | φ29.8 × 99 |
กำลังโหลด …
แคลมป์ยึด | การมี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง