(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ราง X ชนิดอะลูมิเนียม
· รางสไลด์ที่ใช้แท่นวางเฉพาะ
· แท่นวางเฉพาะ (C-211- (1) P และ C-211- (2) P) สามารถใช้กับรางชนิด Y ได้เลย
· มีหน่วยความจำพร้อมสเกลวัด
· สามารถติดตั้งขาตั้งและขั้นบันไดกับแท่นวางเฉพาะ (แท่นวาง X C-211-(1)P และ C-211-(2)P) โดยใช้สกรู M16P1 และสกรู M4 ฯลฯ
· สามารถยึดรางชนิด X อยู่กับที่โดยใช้บันไดรางหรือแท่นวางชนิด T
รหัสสินค้า |
---|
C-210-(1) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 6,971.53 | CHS RAIL | 1 ชิ้น | 13 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภท | ชนิด X ขนาดเล็ก | ความยาว ราง(มิลลิเมตร) | 500 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-210-(1) ในชุด ราง X ขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง