(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดกระจกยึดอุปกรณ์แสงโดยการยึดให้อยู่กับที่ ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้กับวัตถุทั้งทรงกลมและสี่เหลี่ยมผืนผ้า
· การเคลื่อนที่เป็นแบบไคนีมาติก ทำให้สามารถปรับเอียงได้โดยใช้จุดรองรับน้ำหนักแบบเอียง (ขวาบน) เป็นตัวไกด์
· มาพร้อมเพลา (ø8 มม., ความยาว 60 มม.) หรือแผ่นเพลทที่ฐาน (รูยาวมีไว้สำหรับสกรู M6)
รหัสสินค้า |
---|
MHS-30 |
MHS-30B |
MHS-60 |
MHS-60B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดที่ใช้งานได้ (ใน เคส ของสำหรับ แบบเหลี่ยม) (มิลลิเมตร) | ความสูงของ โฮลเดอร์ (มิลลิเมตร) | มิติ ส่วน ตัวเครื่อง ยึดหลัก | ความกว้างของตัว โฮลเดอร์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,526.47 | CHS MIRROR HOLDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30×30 | 20 | ø 8×60 | 30 | ||
฿ 4,541.11 | CHS MIRROR HOLDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30×30 | 30 | ร่องตัว U แบบแม่พิมพ์ตัด กว้าง 7 มม. | 30 | ||
฿ 6,856.85 | CHS MIRROR HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60×60 | 35 | ø 8×60 | 60 | ||
฿ 6,856.85 | CHS MIRROR HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60×60 | 45 | ร่องตัว U แบบแม่พิมพ์ตัด กว้าง 7 มม. | 60 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ชนิดธรรมดา | เส้นผ่าศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ(φมม) | 6 | วิธีการเคลื่อนไหวที่ ละเอียด | สกรูสำหรับปรับเอียง M6P0.25 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงเคลื่อนย้ายได้ ละเอียด | ±5° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง