(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ถอดง่ายแม้ติดอยู่กับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ มีความยืดหยุ่นสูง
· ผ่านการทดสอบความยืดหยุ่นที่ 800,000 รอบ
· มีชนิดสะท้อนแสงแบบจำกัด ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดตำแหน่งพื้นผิวกระจกจำหน่ายเช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
NF-DR02 |
NF-DR04 |
NF-DT02 |
NF-TR02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการตรวจจับ | รูปทรง | ประเภทไฟตรวจจับ | รูปทรง หัว | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภทการเชื่อมต่อ | สเปค (ประเภท) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,688.76 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | จุดเล็ก ๆ | สกรู | ถึง 400 | - | 13 | M3 | ชนิดทนต่อการดัดงอ (R2 / R4 มม.) การจัดตำแหน่งพื้นผิวกระจก | 15 to 300 | ||
฿ 1,642.67 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | กระบอกสูบ | ถึง 300 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | 15 | — | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ⌀1.5 | 18 to 300 | ||
฿ 1,688.76 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | สกรู | ถึง 200 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | 25 | M3 | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ⌀0.82 ปลอก: ความยาว 15 มม. ชนิดทนต่อการดัดงอ (R2 / R4 มม.) การจัดตำแหน่งพื้นผิวกระจก | 5 to 190 | ||
฿ 2,231.51 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | จุดเล็ก ๆ | สกรู | ถึง 1,000 | - | 10 | M3 | ชนิดทนต่อการดัดงอ (R2 / R4 มม.) การจัดตำแหน่งพื้นผิวกระจก | 50 to 850 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟเบอร์ยูนิต | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | แหล่งกำเนิดแสง | LED สีเขียว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเคส | SUS | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) | -40:: 70 | ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 | ประเภทไฟเบอร์ (เลือกได้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | ทนต่อการยืดหยุ่น |
วัสดุ เสื้อผ้าไฟเบอร์ | SUS | รัศมีการดัดงอ R(มิลลิเมตร) | 4 | เอาต์พุต | — |
คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | ฟรีคัต | บังคับส่วน | — | ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — |
โหมด เอาต์พุต | — | ฟังก์ชั่น จับเวลา | — | ไฟแสดงสถานะ | — |
อุปกรณ์เสริม | — | สายไฟ | — | วัสดุ หัว | — |
อุปกรณ์ป้องกัน | — | ประเภท | — | มุม ตัวรับ | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง