(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·สามารถตรวจจับได้ในระยะทางที่จำกัดสำหรับการจัดตำแหน่งและการทำแผนที่
ชนิด | ไฟเบอร์ยูนิต | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี / วัตถุโปร่งใส | ประเภทการตรวจจับ | การสะท้อน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบรวม | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | แหล่งกำเนิดแสง | LED สีแดง |
รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม | วัสดุเคส | โพลีคาร์บอเนต (PC) | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท |
ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) | ถึง 20 | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | การสะท้อน จำกัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) | -40:: 60 | ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) | 12 |
ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) | 4 | ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 18 | ประเภทไฟเบอร์ (เลือกได้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | มาตรฐาน |
รัศมีการดัดงอ R(มิลลิเมตร) | 10 | ประเภทการเชื่อมต่อ | — | เอาต์พุต | — |
สเปค (ประเภท) | ประเภทที่ใช้สำหรับตรวจสอบที่นั่ง / การตรวจจับพื้นผิวแก้ว | คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | ฟรีคัต | บังคับส่วน | — |
ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — | โหมด เอาต์พุต | — | ฟังก์ชั่น จับเวลา | — |
ไฟแสดงสถานะ | — | อุปกรณ์เสริม | — | สายไฟ | — |
วัสดุ หัว | — | อุปกรณ์ป้องกัน | — | ประเภท | — |
มุม ตัวรับ | — | รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 12 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF-DC38 ในชุด ประเภทการสะท้อนแบบ จำกัด ของไฟเบอร์ยูนิต
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง