(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดอุปกรณ์ไฟเบอร์สำหรับการตรวจจับด้วยม่านแสง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับชิ้นงานในกรณีที่ตำแหน่งที่ชิ้นงานผ่านนั้นไม่คงที่หรือมีรูปทรงซับซ้อน
[คุณสมบัติ]
· ม่านแสงไฟเบอร์
เนื่องจากใช้แสงอยู่ในแนวเกือบขนานแบบส่งผ่าน ไฟเบอร์อาร์เรย์จึงตรวจจับความเข้มของแสงได้แม้มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย
· ไฟเบอร์อาร์เรย์
ชนิดส่งผ่านสามารถปรับแกนแสงได้อย่างง่ายดายเมื่อแสงกระจายออก
เมื่อตรวจจับวัตถุขนาดเล็กในระยะทางสั้น ๆ ให้ใช้ชนิดสะท้อน เนื่องจากปริมาณแสงที่ได้รับจะสูงขึ้น เมื่อเทียบกับม่านแสงไฟเบอร์
สามารถตรวจจับได้อย่างน่าเชื่อถือ
รหัสสินค้า |
---|
NF-DZ02 |
NF-TS28 |
NF-TS40 |
NF-TZ07 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัตถุตรวจจับ | ประเภทการตรวจจับ | รูปทรง | ประเภทไฟตรวจจับ | วัสดุเคส | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ (°ค) | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุแกนไฟเบอร์ | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | สเปค (ประเภท) | คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | อุปกรณ์เสริม | สายไฟ | วัสดุ หัว | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,915.00 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | ด้านสี | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | [กว้าง] กว้าง | [ชุบผิวนิกเกิล ทองเหลือง] ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | ถึง 1,000 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | -40~ 70 | 20 | 5 | 20 | - | 25 | ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ | ไฟเบอร์อาร์เรย์ / Head ON / ฟรีคัต | — | — | — | 51 to 600 | ||
฿ 7,731.30 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้านสี | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | [กว้าง] กว้าง | - | ถึง 4000 | - | -40~ 70 | 19 | 5 | 25 | - | 25 | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน | เส้นใยอาร์เรย์กว้าง 13 มม. / Head ON / ฟรีคัต | — | — | BSBM | 100 to 4000 | ||
฿ 9,033.89 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ด้านสี | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | [กว้าง] แสงเกือบขนาน | [พลาสติก] ABS | ถึง 4000 | - | -40~ 60 | 20 | 5.1 | 69.3 | - | 2 | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน | ม่านแสงกว้าง 40 มม. / ไม่แตก / Side ON / ฟรีคัต | — | — | — | 2500 to 3600 | ||
฿ 14,461.33 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ด้านสี / พื้นที่ขนาดเล็ก | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | [กว้าง] แสงเกือบขนาน | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต (PC) | ถึง 4000 | - | -40~ 55 | 16 | 5 | 65 | PMMA | 1 | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน | ม่านแสงไฟเบอร์กว้าง 32 มม. / ไม่แตก / Side ON / ฟรีคัต | แผ่นสลิท (สำหรับความอิ่มตัวของแสงระยะสั้น/การตรวจจับวัตถุขนาดเล็ก) | - | - | 2500 to 3700 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟเบอร์ยูนิต | แหล่งกำเนิดแสง | LED สีแดง | รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 |
ประเภทไฟเบอร์ (เลือกได้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | มาตรฐาน | วัสดุ เสื้อผ้าไฟเบอร์ | PE | ประเภทการเชื่อมต่อ | — |
เอาต์พุต | — | บังคับส่วน | ซีรีส์ D3RF / D2RF / BRF | ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — |
โหมด เอาต์พุต | — | ฟังก์ชั่น จับเวลา | — | ไฟแสดงสถานะ | — |
อุปกรณ์ป้องกัน | — | ประเภท | — | มุม ตัวรับ | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง