(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดกระจกที่สามารถยึดได้สามจุด
· ตัวอย่างจะยึดอยู่กับที่ได้โดยใช้เซ็ตสกรูและแผ่น (แบบกลมและสี่เหลี่ยมเท่านั้น)
· สามารถขันเซ็ตสกรูโดยใช้ไขควงดอกตรงปากแบน (ไม่มีมาให้) ตัวยึดกระจกทรงกลมมีไว้สำหรับอุปกรณ์แสงทรงกลม สามารถปรับเอียงตามแกนได้สองทิศทาง
· ตัวยึดกระจกสี่เหลี่ยมมีไว้สำหรับอุปกรณ์แสงทรงสี่เหลี่ยม สามารถปรับเอียงตามแกนได้สองทิศทาง
· ตัวยึดกระจกแบบรางมีไว้สำหรับอุปกรณ์แสงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สามารถปรับเอียงตามแกนได้สองทิศทาง (สามารถใช้อุปกรณ์แสงทรงสี่เหลี่ยมได้เช่นกัน)
รหัสสินค้า |
---|
MHA-12.5 |
MHA-25 |
MHA-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับ องค์ประกอบ เส้นผ่าศูนย์กลาง (แบบกลม) (φมม) | ความสูงของ โฮลเดอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ (φมม) | ความกว้างของตัว โฮลเดอร์ (มิลลิเมตร) | ช่วงเคลื่อนย้ายได้ ละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,537.32 | CHS MIRROR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 12.7 | 25 | 9 | 50 | ±6° | ||
฿ 4,537.32 | CHS MIRROR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 25.4 | 25 | 23 | 50 | ±6° | ||
฿ 6,780.92 | CHS MIRROR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 51 | 35 | 47 | 70 | ±4° |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง แบบกลม | วิธีการเคลื่อนไหวที่ ละเอียด | สกรูสำหรับปรับเอียง M6P0.25 | มิติ ส่วน ตัวเครื่อง ยึดหลัก | ø 12×60 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง