(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สปริงขดลวดที่ได้มาตรฐานโดยใช้ลวดเปียโนขึ้นรูปเย็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ø0.32 มม. ถึง ø2.3 มม. และลวดสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ø0.32 มม. ถึง ø2.3 มม.
· ลวดเปียโน: การอบอ่อนที่อุณหภูมิต่ำ 180°C ถึง 250°C พื้นผิวย้อมสีดำ
· ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับสปริง: การอบที่อุณหภูมิต่ำ 250°C ถึง 450°C แต่ไม่ผ่านการชุบผิว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified) (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความสูงขณะไม่มีโหลด (มิลลิเมตร) | OD (Ø) | ความตึงเริ่มต้น (N) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | ความโก่งสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 383.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 2.51 | 11 | 3.2 | 0.38 | 0.261 | 0.32 | 8.1 | ||
฿ 383.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 2.51 | 14 | 3.2 | 0.38 | 0.169 | 0.32 | 12.6 | ||
฿ 408.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 2.51 | 19 | 3.2 | 0.38 | 0.106 | 0.32 | 20 | ||
฿ 408.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 2.51 | 26 | 3.2 | 0.38 | 0.068 | 0.32 | 31.3 | ||
฿ 383.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 1.95 | 13 | 4 | 0.24 | 0.125 | 0.32 | 13.7 | ||
฿ 383.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 3.85 | 14 | 4 | 0.6 | 0.307 | 0.4 | 10.6 | ||
฿ 408.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 7.67 | 15 | 4 | 1.55 | 0.922 | 0.5 | 6.6 | ||
฿ 408.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 1.95 | 16 | 4 | 0.24 | 0.078 | 0.32 | 22 | ||
฿ 408.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 3.85 | 17 | 4 | 0.6 | 0.219 | 0.4 | 14.8 | ||
฿ 408.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 7.67 | 19 | 4 | 1.55 | 0.583 | 0.5 | 10.5 | ||
฿ 408.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 1.95 | 20 | 4 | 0.24 | 0.051 | 0.32 | 33.7 | ||
฿ 408.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 3.85 | 23 | 4 | 0.6 | 0.136 | 0.4 | 23.9 | ||
฿ 441.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 7.67 | 27 | 4 | 1.55 | 0.362 | 0.5 | 16.9 | ||
฿ 425.00 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 1.95 | 28 | 4 | 0.24 | 0.032 | 0.32 | 52.8 | ||
฿ 466.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 3.85 | 33 | 4 | 0.6 | 0.085 | 0.4 | 38.4 | ||
฿ 483.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 7.67 | 38 | 4 | 1.55 | 0.229 | 0.5 | 26.8 | ||
฿ 360.77 ฿ 187.31 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 1.53 | 15 | 5 | 0.15 | 0.057 | 0.32 | 24.1 | ||
฿ 316.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 2.99 | 16 | 5 | 0.37 | 0.156 | 0.4 | 16.8 | ||
฿ 372.39 ฿ 166.23 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 5.91 | 17 | 5 | 0.94 | 0.407 | 0.5 | 12.2 | ||
฿ 325.00 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 10.16 | 18 | 5 | 2.03 | 0.904 | 0.6 | 9 | ||
฿ 325.00 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 1.53 | 18 | 5 | 0.15 | 0.038 | 0.32 | 36.6 | ||
฿ 343.69 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 2.99 | 19 | 5 | 0.37 | 0.101 | 0.4 | 26 | ||
฿ 333.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 5.91 | 22 | 5 | 0.94 | 0.264 | 0.5 | 18.9 | ||
฿ 333.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 1.53 | 23 | 5 | 0.15 | 0.024 | 0.32 | 57.3 | ||
฿ 358.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 10.16 | 24 | 5 | 2.03 | 0.585 | 0.6 | 13.9 | ||
฿ 358.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 2.99 | 25 | 5 | 0.37 | 0.064 | 0.4 | 41.3 | ||
฿ 358.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 5.91 | 29 | 5 | 0.94 | 0.166 | 0.5 | 29.9 | ||
฿ 358.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 1.53 | 30 | 5 | 0.15 | 0.016 | 0.32 | 89 | ||
฿ 383.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 10.16 | 33 | 5 | 2.03 | 0.368 | 0.6 | 22.1 | ||
฿ 375.00 ฿ 259.61 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 2.99 | 35 | 5 | 0.37 | 0.041 | 0.4 | 64.7 | ||
฿ 383.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 5.91 | 41 | 5 | 0.94 | 0.106 | 0.5 | 46.9 | ||
฿ 416.67 ฿ 200.00 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 10.16 | 47 | 5 | 2.03 | 0.235 | 0.6 | 34.6 | ||
฿ 416.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 2.32 | 19 | 6.3 | 0.22 | 0.07 | 0.4 | 30.1 | ||
฿ 325.00 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 4.55 | 20 | 6.3 | 0.56 | 0.19 | 0.5 | 21 | ||
฿ 333.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 7.75 | 21 | 6.3 | 1.21 | 0.416 | 0.6 | 15.7 | ||
฿ 333.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 2.32 | 22 | 6.3 | 0.22 | 0.046 | 0.4 | 45.6 | ||
฿ 358.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 12.39 | 22 | 6.3 | 2.33 | 0.864 | 0.7 | 11.6 | ||
฿ 388.10 ฿ 180.00 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 4.55 | 24 | 6.3 | 0.56 | 0.123 | 0.5 | 32.4 | ||
฿ 433.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 18.66 | 24 | 6.3 | 4.11 | 1.557 | 0.8 | 9.3 | ||
฿ 358.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 7.75 | 27 | 6.3 | 1.21 | 0.269 | 0.6 | 24.3 | ||
฿ 358.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 2.32 | 28 | 6.3 | 0.22 | 0.029 | 0.4 | 71.4 | ||
฿ 366.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 12.39 | 29 | 6.3 | 2.33 | 0.525 | 0.7 | 19.2 | ||
฿ 408.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 18.66 | 31 | 6.3 | 4.11 | 0.985 | 0.8 | 14.8 | ||
฿ 366.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 4.55 | 32 | 6.3 | 0.56 | 0.078 | 0.5 | 51.4 | ||
฿ 383.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 7.75 | 36 | 6.3 | 1.21 | 0.169 | 0.6 | 38.6 | ||
฿ 383.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 1.26 ถึง 3.50 | 2.32 | 38 | 6.3 | 0.22 | 0.019 | 0.4 | 110.9 | ||
฿ 408.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 12.39 | 39 | 6.3 | 2.33 | 0.331 | 0.7 | 30.4 | ||
฿ 441.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 4.55 | 43 | 6.3 | 0.56 | 0.049 | 0.5 | 80.7 | ||
฿ 433.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 18.66 | 43 | 6.3 | 4.11 | 0.611 | 0.8 | 23.8 | ||
฿ 475.00 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 7.75 | 49 | 6.3 | 1.21 | 0.108 | 0.6 | 60.6 | ||
฿ 483.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 12.39 | 55 | 6.3 | 2.33 | 0.211 | 0.7 | 47.7 | ||
฿ 541.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 18.66 | 61 | 6.3 | 4.11 | 0.386 | 0.8 | 37.7 | ||
฿ 200.00 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 5.93 | 25 | 8 | 0.72 | 0.19 | 0.6 | 27.4 | ||
฿ 191.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 9.4 | 26 | 8 | 1.37 | 0.367 | 0.7 | 21.9 | ||
฿ 266.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 20.41 | 29 | 8 | 3.95 | 1.159 | 0.9 | 14.2 | ||
฿ 200.00 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 5.93 | 30 | 8 | 0.72 | 0.123 | 0.6 | 42.4 | ||
฿ 233.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 14.04 | 30 | 8 | 2.40 | 0.552 | 0.8 | 21.1 | ||
฿ 266.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 28.08 | 30 | 8 | 6.20 | 1.843 | 1 | 11.9 | ||
฿ 208.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 9.4 | 32 | 8 | 1.37 | 0.237 | 0.7 | 33.9 | ||
฿ 250.00 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 14.04 | 35 | 8 | 2.40 | 0.422 | 0.8 | 27.6 | ||
฿ 291.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 20.41 | 37 | 8 | 3.95 | 0.733 | 0.9 | 22.4 | ||
฿ 216.67 ฿ 167.01 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 5.93 | 39 | 8 | 0.72 | 0.077 | 0.6 | 67.3 | ||
฿ 291.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 28.08 | 39 | 8 | 6.20 | 1.166 | 1 | 18.8 | ||
฿ 241.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 9.4 | 43 | 8 | 1.37 | 0.149 | 0.7 | 53.8 | ||
฿ 258.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 14.04 | 45 | 8 | 2.40 | 0.279 | 0.8 | 41.7 | ||
฿ 308.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 20.41 | 50 | 8 | 3.95 | 0.455 | 0.9 | 36.2 | ||
฿ 266.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 5.93 | 53 | 8 | 0.72 | 0.049 | 0.6 | 105.5 | ||
฿ 316.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 28.08 | 54 | 8 | 6.20 | 0.723 | 1 | 30.3 | ||
฿ 241.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 9.4 | 59 | 8 | 1.37 | 0.095 | 0.7 | 84.3 | ||
฿ 366.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 14.04 | 60 | 8 | 2.40 | 0.187 | 0.8 | 62.2 | ||
฿ 491.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 20.41 | 71 | 8 | 3.95 | 0.287 | 0.9 | 57.2 | ||
฿ 533.33 ฿ 320.05 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 28.08 | 77 | 8 | 6.20 | 0.457 | 1 | 47.9 | ||
฿ 300.00 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 21.51 | 31 | 10 | 3.75 | 0.996 | 1 | 17.8 | ||
฿ 258.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 10.88 | 32 | 10 | 1.47 | 0.312 | 0.8 | 30.1 | ||
฿ 275.00 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 15.74 | 35 | 10 | 2.41 | 0.461 | 0.9 | 28.9 | ||
฿ 432.85 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SWP-A | 30.01 ถึง 60.00 | 37.76 | 37 | 10 | 8.13 | 1.924 | 1.2 | 15.4 | ||
฿ 291.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 10.88 | 39 | 10 | 1.47 | 0.202 | 0.8 | 46.5 | ||
฿ 383.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 60.01 ถึง 110.00 | 61.09 | 39 | 10 | 15.78 | 3.819 | 1.4 | 11.9 | ||
฿ 308.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 15.74 | 45 | 10 | 2.41 | 0.289 | 0.9 | 46.1 | ||
฿ 325.00 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SWP-A | 30.01 ถึง 60.00 | 37.76 | 47 | 10 | 8.13 | 1.217 | 1.2 | 24.3 | ||
฿ 333.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 10.88 | 51 | 10 | 1.47 | 0.127 | 0.8 | 73.9 | ||
฿ 550.00 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | SWP-A | 60.01 ถึง 110.00 | 61.09 | 52 | 10 | 15.78 | 2.416 | 1.4 | 18.8 | ||
฿ 383.33 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 21.51 | 53 | 10 | 3.75 | 0.39 | 1 | 45.6 | ||
฿ 366.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 15.74 | 55 | 10 | 2.41 | 0.211 | 0.9 | 63.3 | ||
฿ 416.67 ฿ 242.63 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SWP-A | 30.01 ถึง 60.00 | 37.76 | 65 | 10 | 8.13 | 0.755 | 1.2 | 39.2 | ||
฿ 416.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 10.88 | 69 | 10 | 1.47 | 0.081 | 0.8 | 115.9 | ||
฿ 425.00 ฿ 248.54 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SWP-A | 60.01 ถึง 110.00 | 61.09 | 73 | 10 | 15.78 | 1.498 | 1.4 | 30.2 | ||
฿ 441.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 15.74 | 75 | 10 | 2.41 | 0.134 | 0.9 | 99.2 | ||
฿ 466.67 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 21.51 | 83 | 10 | 3.75 | 0.208 | 1 | 85.2 | ||
฿ 475.00 | EXTENSION COIL SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | SWP-A | 60.01 ถึง 110.00 | 61.09 | 85 | 10 | 15.78 | 1.220 | 1.4 | 37.1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | ตะขอ มุม ตรงข้าม | 180 ° (มาตรฐาน) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง