(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ แรงดันใช้งานสูงสุด 0.5 MPa เพื่อความแม่นยำ การกรอง 10U (10 ไมโครมิเตอร์) เป็นมาตรฐาน ประเภทตลับหมึกสำหรับการเปลี่ยนและ งานซ่อมบำรุง ง่าย สามารถใช้สำหรับการกรองแบบเต็มหรือบางส่วนขึ้นอยู่กับปริมาณ อัตราการไหล
พิมพ์ | ตัวกรองอื่น ๆ | ประเภทของเหลว | น้ำมันไฮดรอลิกทั่วไป | ความแม่นยำ กรอง | 10 μm |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | บอดี้หลักของไส้กรองแบบตลับ | d | Rc1/2 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(φ) | 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS-04-10U ในชุด ไส้กรองแบบตลับ CS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง