1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่ง ซีรีส์ Chemifit CSA

บุชชิ่ง ซีรีส์ Chemifit CSA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 944.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ CSA เป็นฟิตติ้งแบบขันสกรูทำจาก SUS316 เพิ่มความสามารถของบิลด์และความทนทานการเสื่อมประสิทธิภาพของผนึกอย่างมาก ไม่ต้องขันนัทประกอบขณะซ่อมบำรุงซ้ำ

รหัสสินค้า
3A0-4-6-CS
3A0-6-8-CS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 944.60

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/4

฿ 1,290.75

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 3/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง บูช วัสดุ SUS316
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู Rc