(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· พื้นผิวด้านในของข้อสามทางตัวทีนั้นเรียบเพราะมีการฉีดขึ้นรูป มาพร้อมคุณสมบัติปลอดฝุ่นและไม่ก่อมลพิษที่ยอดเยี่ยม ใช้วัสดุพื้นฐานเป็นเรซิ่นโพลีโพรพีลีนพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อแบบใช้สกรูขันทำจากเรซิ่นโพลีโพรพิลีน
· น้ำหนักเบา
· สินค้าผลิตโดยปราศจากน้ำมัน
· ชิ้นส่วนถูกทำความสะอาดในห้องคลีนรูม
· พื้นผิวด้านในเรียบอย่างมาก
· พื้นผิวด้านในเรียบเพราะมีการฉีดขึ้นรูป
· มาพร้อมคุณสมบัติปลอดฝุ่นและไม่ก่อมลพิษที่ยอดเยี่ยม
· ใช้เรซิ่นโพรลีโพพิลีนเป็นวัสดุ
· สินค้าชิ้นนี้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น ฉบับที่ 201 (2006) และประกาศฉบับที่ 370 (1956)
รหัสสินค้า |
---|
CP-T4-R1/8 |
CP-T6-R1/4 |
CP-T8-R1/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 727.80 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 1/8 | 4 | ||
฿ 752.14 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 6 | ||
฿ 827.89 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 1/4 | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | สกรู -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด | ข้อต่อสามทางที | วัสดุ | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R | สเปค | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง