(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้องอแบบมีเกลียวสำหรับเดินท่ออากาศสะอาด น้ำบริสุทธิ์ และสารเคมี
รหัสสินค้า |
---|
CP-UL1/4 |
CP-UL6 |
CP-UL8 |
CP-UL10 |
CP-UL12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | สเปค | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 597.94 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6.35 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 1/4 | ||
฿ 597.94 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | ||
฿ 696.96 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | ||
฿ 952.78 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | ||
฿ 1,139.63 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 12 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก 90 ° | วัสดุ | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง