(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบประกอบด้วย 3 ชิ้นส่วน คือ ยูนิตฟิตติ้งคอนเนคเตอร์ Panel (ขนาด นิ้ว) ทำจากทองเหลือง นัทและปลอก และยูนิตฟิตติ้งพร้อมอินเสิร์ทที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังใช้งานภายใต้แรงดันลบได้อย่างดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อท่อได้ด้วย PushOne®
· ไม่จำเป็นต้องใช้จิ๊กหรือเครื่องมือในการเชื่อมต่อท่อ
· ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· มีการเสื่อมสภาพของผิวน้อย อีกทั้งยังป้องกันการชะไอออนทองแดงในน้ำ
· ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ (เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0)
· ใช้เรซิ่น PBT แบบไม่ติดไฟเป็นวัสดุ
· เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0 มีคุณสมบัติในการดับไฟได้ด้วยตนเองอย่างเหนือชั้น
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่เกิดสะเก็ดไฟเชื่อม
· ไม่จำเป็นต้องพันเกลียว R ด้วยเทปซีล
รหัสสินค้า |
---|
UCT1N1/4 |
UCT1N3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141.28 | NTA AIR PIPING JOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 6.35 | 3.4 | 8.5 | 1/4 | ||
฿ 204.75 | NTA AIR PIPING JOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 9.53 | 5.7 | 22.5 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | คอนเนคเตอร์ แบบสัมผัสหน้าจอ | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง