(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็นแบบ ชนิดเกลียวใน
· ผลิตภัณฑ์ นี้ประกอบด้วย 3 ส่วน: ตัวเครื่อง ข้อต่อฟิตติ้ง , น๊อตตัวเมีย, แขนเสื้อ
·มอบประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล แข็งแกร่ง
·ตัวกระชับและเม็ดมีดถูกรวมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพ แรงดันลบ ยอดเยี่ยม
·ทำจาก SUS304 มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS B 8381-1995 (อุปกรณ์ ท่อเหล็ก ยืดหยุ่น ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม )
รหัสสินค้า |
---|
UC1N1/2-S |
UC1N1/4-S |
UC1N3/8-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,876.08 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12.7 | 8.2 | 45.0 | ||
฿ 706.39 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.35 | 3.4 | 8.5 | ||
฿ 1,009.66 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9.53 | 5.7 | 22.5 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ | วัสดุ | SU304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง