(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ (ขนาดในหน่วยนิ้ว) ทำจากสแตนเลสที่มีบอดี้หลักฟิตติ้ง นัท และปลอก 3 จุด บอดี้ข้อต่อและอินเสิร์ทถูกรวมเข้าด้วยกัน ใช้งานภายใต้แรงดันลบได้อย่างดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
C1N1/2-PT1/2-S |
C1N1/2-PT1/4-S |
C1N1/2-PT3/8-S |
C1N1/4-PT1/4-S |
C1N1/4-PT1/8-S |
C1N3/8-PT1/4-S |
C1N3/8-PT1/8-S |
C1N3/8-PT3/8-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 387.80 ฿ 211.23 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 12.7 | 8.2 | 45.0 | 1/2 | ||
฿ 317.77 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 12.7 | 8.2 | 45.0 | 1/2 | ||
฿ 326.87 ฿ 184.71 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 12.7 | 8.2 | 45.0 | 1/2 | ||
฿ 404.84 ฿ 242.90 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 6.35 | 3.4 | 8.5 | 1/4 | ||
฿ 185.41 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | 6.35 | 3.4 | 8.5 | 1/4 | ||
฿ 313.17 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 9.53 | 5.7 | 22.5 | 3/8 | ||
฿ 317.67 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | 9.53 | 5.7 | 22.5 | 3/8 | ||
฿ 296.32 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 | 9.53 | 5.7 | 22.5 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | คอนเนคเตอร์ (เกลียวนอก) | วัสดุ | SU304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง