(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้องอ 90 องศา (ขนาดในหน่วยนิ้ว) ทำจากสแตนเลสที่มีบอดี้หลักฟิตติ้ง 3 จุด นัท และปลอก บอดี้ฟิตติ้งและอินเสิร์ทเกลียวถูกรวมเข้าด้วยกัน ใช้งานภายใต้แรงดันลบได้อย่างดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
L1N1/2-PT1/2-S |
L1N1/2-PT1/4-S |
L1N1/2-PT3/8-S |
L1N1/4-PT1/4-S |
L1N1/4-PT1/8-S |
L1N3/8-PT1/4-S |
L1N3/8-PT3/8-S |
L1N5/16-PT1/4-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,704.49 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/2 | 12.7 | 8.2 | 32.0 | ||
฿ 1,338.96 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 12.7 | 8.2 | 32.0 | ||
฿ 1,166.56 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8 | 12.7 | 8.2 | 32.0 | ||
฿ 839.38 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 6.35 | 3.4 | 8.0 | ||
฿ 807.37 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | 6.35 | 3.4 | 8.0 | ||
฿ 845.28 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 9.53 | 5.7 | 19.0 | ||
฿ 1,004.82 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 | 9.53 | 5.7 | 19.0 | ||
฿ 840.31 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/4 | 7.94 | 4.7 | 15.0 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่องอ 90 ° | วัสดุ | SU304 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง