(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถเดินหน้าและย้อนกลับได้ทันที
· ฟังก์ชั่นขดลวดสเตเตอร์เป็นขดลวดสมดุล ช่วยให้สามารถเดินหน้าและย้อนกลับได้ในลักษณะเดียวกัน
· มีกลไกเบรกแบบง่ายๆอยู่ภายในและระยะเบรคน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแบบมอเตอร์เหนี่ยวนำ สามารถเดินหน้าและย้อนกลับได้ทันที
· ระยะเวลาทำงานที่ 30 นาที
· ความแตกต่างระหว่างมอเตอร์เหนี่ยวนำและ มอเตอร์หมุนกลับ : มอเตอร์แบบหมุนกลับมีความสามารถในการไปและย้อนกลับทันที แต่เนื่องจากมอเตอร์เหนี่ยวนำจะสร้างสนามแม่เหล็กแบบหมุนและเกิดแรงบิดในทิศทางย้อนกลับ จึงไม่สามารถเกิดโหลดย้อนกลับได้ทันที แม้ว่าการเชื่อมต่อสายไฟจะสลับในทิศทางตรงข้ามแล้วก็ตาม
รหัสสินค้า |
---|
M4RA1G4L |
M6RX6G4L |
M8RX25GB4L |
M9RX40GB4L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,758.33 | PAN REVERSIBLE MOTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 42 | 1 | ไม่ | ||
฿ 2,212.94 ฿ 1,257.84 | REVERSIBLE MOTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 6 | ไม่ | ||
฿ 6,046.44 | PAN REVERSIBLE MOTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 25 | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ||
฿ 7,661.54 | REVERSIBLE MOTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 90 | 40 | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | กลับด้านได้ | พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | ไม่ | แรงดันไฟฟ้า(V) | 100 |
รูปทรง ปลาย เพลา | เพลาพีเนียน | จำนวนขั้ว | 4 | คอนเนคเตอร์ ซีล | ไม่มี |
มาตรฐาน | แบบญี่ปุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง