(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วอเนกประสงค์ที่คุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS และ ISO
· รองรับการใช้งานกับอินเตอร์เฟซ JIS และ ISO
· cosine curve® ที่จดสิทธิบัตรทั่วโลก
.·แหวนแผ่นโครงสร้าง
· ปรับปรุงเรื่องความทนทานอย่างชัดเจน เนื่องจากใช้บอดี้วาล์วทรงกลม
· ซีลเพลาปรับแนวได้เองพร้อมแบ็คอัพริง
· ฝาครอบยาว
รหัสสินค้า |
---|
700G-1T-FCD450-SCS14-EPDM-40A |
700G-1T-FCD450-SCS14-NBR-100A |
700G-1T-FCD450-SCS14-NBR-125A |
700G-1T-FCD450-SCS14-NBR-150A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความสูง H2 (มิลลิเมตร) | วัสดุ แผ่น แหวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,133.00 | TMV VALVE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | -20~ 120 | 35 | 132 | EPDM | ||
฿ 10,364.58 | TMV VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 4B (100 A) | 4B (100 A) | -10~ 80 | 52 | 167 | NBR | ||
฿ 13,714.29 | TMV VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5B (125 A) | 5B (125 A) | -10~ 80 | 56 | 191 | NBR | ||
฿ 15,940.58 | TMV VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6B (150 A) | 6B (150 A) | -10~ 80 | 56 | 202 | NBR |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์ว | วาล์วปีกผีเสื้อ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FCD450 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
บังคับ หน้าแปลน มาตรฐาน | JIS 5K / 10K ธรรมดา | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน (ประเภท เวเฟอร์ ) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน (ประเภท เวเฟอร์ ) |
มือจับ รูปทรง | ประเภท ก้านโยก ล็อค | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 1 | วัสดุ ตัวเครื่อง วาล์ว | SCS14 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง