(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ลูกลอยโพลีอะซีทัลที่มีลีดสวิตช์ภายใน เหมาะสำหรับตรวจจับระดับน้ำมัน เช่น เคโรซีน และน้ำมันหล่อลื่น
[คุณสมบัติ]
"HL-S2"
· สวิตช์ลูกลอยที่มีลีดสวิตช์ภายในที่ออกแบบมาเพื่อตรวจระดับน้ำมัน เช่น เคโรซีน และน้ำมันหล่อลื่น ใต้หน้าแปลน 27 มม.
· มีสองแบบ ได้แก่ แบบ ON เมื่อระดับของไหลเพิ่มขึ้น และแบบ ON เมื่อระดับของไหลลดลง
· กรณีควบคุมระดับของไหลในแท็งก์เก็บตรงจุดที่ต่ำที่สุดหรือสูงที่สุด ปริมาณของของเหลวที่ใช้สามารถเพิ่มได้อย่างมากโดยการลดระยะห่างจากพื้นผิวที่ติดตั้งให้สั้นลง
"HL-201N"
· สวิตช์ลูกลอย NBR และสเต็มโพลีอะซีทัลอเนกประสงค์
· มีขนาดใหญ่กว่ารุ่น HL-S2 ขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
HL-201NA |
HL-201NB |
HL-207A |
HL-207B |
HL-S2A |
HL-S2B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | ประเภทเมานต์ | ของเหลว มาตรฐาน | ทิศทางการดำเนินงาน | จุดปฏิบัติการ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (℃) | การสลับความจุ กระแสไฟฟ้า/ การสลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,744.39 | WAT FLOAT SWITCH HL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | สูงสุด 100 V AC/100 V DC | PF1/8 | เคโรซีน | ON เมื่อระดับของไหลเพิ่มขึ้น | 17.5±2 | 44 | -10 to 100 | สูงสุด 10VA/10W และสูงสุด 0.5 A | |
฿ 1,744.39 | WAT FLOAT SWITCH HL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | สูงสุด 100 V AC/100 V DC | PF1/8 | เคโรซีน | ON เมื่อระดับของไหลลดลง | 22.5±2 | 44 | -10 to 100 | สูงสุด 10VA/10W และสูงสุด 0.5 A | |
฿ 2,035.05 | WAT FLOAT SWITCH HL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | สูงสุด 200 V AC/200 V DC | M10×P1 | สารหล่อลื่น | ON เมื่อระดับของไหลเพิ่มขึ้น | 87.0±1.5 | 116 | -10 to 80 | สูงสุด 50VA/50W และสูงสุด 0.5 A | |
฿ 2,035.05 | WAT FLOAT SWITCH HL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | สูงสุด 200 V AC/200 V DC | M10×P1 | สารหล่อลื่น | ON เมื่อระดับของไหลลดลง | 89.5±1.5 | 116 | -10 to 80 | สูงสุด 50VA/50W และสูงสุด 0.5 A | |
฿ 967.74 | WAT FLOAT SWITCH HL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สูงสุด 100 V AC/100 V DC | M8XP1.25 | เคโรซีน | ON เมื่อระดับของไหลเพิ่มขึ้น | 5.5±1.5 | 27 | -10 to 100 | สูงสุด 10VA/10W และสูงสุด 0.5 A | ||
฿ 974.71 ฿ 524.00 | WATTY FLOAT SWITCH HL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สูงสุด 100 V AC/100 V DC | M8XP1.25 | เคโรซีน | ON เมื่อระดับของไหลลดลง | 8±1.5 | 27 | -10 to 100 | สูงสุด 10VA/10W และสูงสุด 0.5 A |
กำลังโหลด …
วิธิการตรวจจับ | ลีดสวิตช์ | วัสดุ (ลำต้น) | POM | วัสดุ (ลอย) | NBR |
---|---|---|---|---|---|
ความต้านทานหน้าสัมผัส เริ่มต้น(mΩ) | 300 | สเปค สายไฟ | UL3266 AWG24 | ความถ่วงจำเพาะ สภาพคล่องต่ำสุด | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง