(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กลไก เบลโลว์ แบบสามขั้นตอนใช้ แพ้ด แบบเบ เบลโลว์ โลว์ สามารถ มือจับ ขั้นตอนและ เหล็กฉาก ต่างๆ ได้
[คุณสมบัติ]
· แพ้ด รูปทรงเบลโลว์ตามงาน รูปทรง R ในสถานที่ที่มี มุม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้งานได้ตาม เหล็กฉาก และชิ้นงานทรงกลม
รหัสสินค้า |
---|
PS-5-C-M-N |
PS-5-C-M-S |
PS-7-C-M-N |
PS-7-C-M-NE |
PS-7-C-M-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 412.91 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 5 | ||
฿ 521.16 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -60 ~ 250 | 5 | ||
฿ 429.85 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 7 | ||
฿ 521.16 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ความสุรุ่ยสุร่าย | [สีดำ] จุดสีน้ำเงินบนสีดำ | 0 ~ 60 | 7 | ||
฿ 538.09 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -60 ~ 250 | 7 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | เครื่อง เบลโลว์ สเตจ | วิธีการติดตั้ง | ประเภท อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|
ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อประปา | ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5) | วัสดุ | ยาง | สกรูยึดโลหะ | เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง