(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ้ด พร้อม เหล็กยึด ยึดอยู่กับที่ คงที่ขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ได้แก่ ไนไตรล์ ซิลิคอน ยูรีเทน และ ฟลูออรีน เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและสามารถใช้ในการดูดซับได้หลายประเภท
· มี ความแข็ง หลายประเภทขึ้นอยู่กับ วัสดุ
· ความทนทาน ดีเยี่ยมและอายุการใช้งานยาวนาน
· ทน น้ำมัน และ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในทุกสภาพแวดล้อม
· ข้อต่อมีขนาดเล็กและเหมาะสำหรับสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เนื่องจากชิ้นส่วนโลหะมีขนาดกะทัดรัด จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้ง แพ้ด ในพื้นที่แคบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภทของ รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,088.07 | ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 10 | 3 | PAG | ||
฿ 1,336.90 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] จุดสีขาวบนสีดำ | -10~ 230 | 15 | 3 | PAG | ||
฿ 1,180.01 | ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -60 ~ 250 | 15 | 3 | PBG | ||
฿ 1,127.07 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -60 ~ 250 | 10 | 3 | PFG | ||
฿ 994.78 | ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 6 | 3 | PJG | ||
฿ 1,124.04 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -60 ~ 250 | 6 | 3 | PJG | ||
฿ 1,120.47 | ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -60 ~ 250 | 10 | 5 | PAG | ||
฿ 1,082.92 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 1.5 | 3 | PFG | ||
฿ 1,249.22 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] จุดสีขาวบนสีดำ | -10~ 230 | 2 | 3 | PFG | ||
฿ 1,082.92 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 2 | 3 | PFG | ||
฿ 1,110.14 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -60 ~ 250 | 2 | 3 | PFG | ||
฿ 1,184.51 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ความสุรุ่ยสุร่าย / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] จุดสีแดงบนสีดำ | -60 ~ 250 | 2 | 3 | PFG | ||
฿ 1,316.94 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] จุดสีขาวบนสีดำ | -10~ 230 | 3.5 | 3 | PFG | ||
฿ 1,099.86 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 3.5 | 3 | PFG | ||
฿ 1,167.58 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ความสุรุ่ยสุร่าย / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] จุดสีน้ำเงินบนสีดำ | -26 ~ 120 | 3.5 | 3 | PFG | ||
฿ 1,133.72 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -60 ~ 250 | 3.5 | 3 | PFG | ||
฿ 937.80 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ความสุรุ่ยสุร่าย / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] จุดสีแดงบนสีดำ | -60 ~ 250 | 3.5 | 3 | PFG | ||
฿ 1,174.84 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | สีน้ำเงิน | -20 ~ 75 | 2 | 5 | PFG |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | เล็ก | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง