(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ที่ เบลโลว์ สาม สเตจ - รูป แพ้ด พร้อมขา เหล็กยึด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อประปา | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,777.12 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | เพลาข้อต่อ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | ขาว | -60 ~ 250 | 5 | 15 | เต้ารับ แนวตั้ง | ||
฿ 1,668.88 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5) | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 10 | 10 | เต้ารับ แนวตั้ง | ||
฿ 1,780.75 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5) | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | ขาว | -60 ~ 250 | 10 | 10 | เต้ารับ แนวตั้ง | ||
฿ 1,604.78 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5) | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 15 | 10 | เต้ารับ แนวตั้ง | ||
฿ 1,794.05 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 15 | 10 | เต้ารับ แนวตั้ง | ||
฿ 1,810.99 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5) | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | ขาว | -60 ~ 250 | 15 | 10 | เต้ารับ แนวตั้ง | ||
฿ 1,964.52 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | ขาว | -60 ~ 250 | 15 | 10 | เต้ารับ แนวตั้ง | ||
฿ 1,719.68 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5) | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 20 | 10 | เต้ารับ แนวตั้ง | ||
฿ 2,009.81 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | ขาว | -60 ~ 250 | 20 | 10 | เต้ารับ แนวตั้ง | ||
฿ 1,907.92 | ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5) | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 30 | 30 | เต้ารับ แนวตั้ง | ||
฿ 2,336.13 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | ขาว | -60 ~ 250 | 30 | 30 | เต้ารับ แนวตั้ง | ||
฿ 1,973.66 | ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | เพลาข้อต่อ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 40 | 15 | เต้ารับ แนวตั้ง | ||
฿ 2,126.04 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5) | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 40 | 30 | เต้ารับ แนวตั้ง | ||
฿ 1,691.64 | ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 10 | 10 | เต้ารับ ด้านข้าง | ||
฿ 1,723.30 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | เพลาข้อต่อ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 15 | 10 | เต้ารับ ด้านข้าง | ||
฿ 1,810.99 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5) | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | ขาว | -60 ~ 250 | 15 | 10 | เต้ารับ ด้านข้าง | ||
฿ 1,835.17 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5) | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | ขาว | -60 ~ 250 | 18 | 10 | เต้ารับ ด้านข้าง | ||
฿ 2,201.03 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 40 | 15 | เต้ารับ ด้านข้าง | ||
฿ 2,290.84 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 40 | 30 | เต้ารับ ด้านข้าง |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ / การหมุนน้อย | รูปทรง แพ้ด | เครื่อง เบลโลว์ สเตจ | วิธีการติดตั้ง | ประเภท อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | วัสดุ | ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง