(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยางดูด ทนทานและ อายุการใช้งาน ออกแบบมาสำหรับวัตถุเชิงมุม
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น หมุน ผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นถึง ความทนทาน สูง
·มีระดับ ความแข็ง สี่ประเภทขึ้นอยู่กับ วัสดุ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประโยชน์เมื่อ พื้นผิว การดูดซับทำมุม
· ทนน้ำมัน และ ทน ทนความร้อน ดีเยี่ยมทำให้ ผลิตภัณฑ์ มีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
PUGB-10-N |
PUGB-10-S |
PUGB-15-N |
PUGB-20-N |
PUGB-30-N |
PUGB-40-N |
PUGB-50-F |
PUGB-60-N |
PUGB-80-F |
PUGB-80-N |
PUGB-80-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,242.57 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 10 | ||
฿ 1,374.39 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | ขาว | -60 ~ 250 | 10 | ||
฿ 1,242.57 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 15 | ||
฿ 1,607.81 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 20 | ||
฿ 1,658.60 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 30 | ||
฿ 1,699.72 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 40 | ||
฿ 2,166.55 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยาง ฟลูออรีน | [สีดำ] จุดสีขาวบนสีดำ | -10~ 230 | 50 | ||
฿ 1,980.30 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 60 | ||
฿ 3,804.69 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออรีน | [สีดำ] จุดสีขาวบนสีดำ | -10~ 230 | 80 | ||
฿ 2,132.69 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 80 | ||
฿ 2,400.57 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | ขาว | -60 ~ 250 | 80 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | ที่หมุน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | มาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการแทรก |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | วัสดุ | ยาง | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | เต้ารับ แนวตั้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง