(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างเรียบง่ายที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานและช่วยให้สามารถติดตั้งกับ CONVUM ชนิดขนาดเล็กในพื้นที่ขนาดเล็กได้
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่กะทัดรัดช่วยให้สามารถติดตั้งกับ CONVUM ชนิดขนาดเล็กในพื้นที่ขนาดเล็กได้
· โครงสร้างเรียบง่ายที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนาน
ชนิด | วาล์ว ไฟฟ้าชนิดติดตั้ง แบบตรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) | -85 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราการไหล อากาศ(ลิตร / นาที) | 7.1 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.3:: 0.6 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | 0:: 60 | กระแสดูด(ลิตร / นาที) | 2.5 | วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง